Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14633
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 500 V |
Uhrzeitstellung | 7 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 240 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14633
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14633 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14633