Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14661
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 500 V |
Uhrzeitstellung | 7 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 510 g |
Prüfzeichen |
VDE CB Zertifikat |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14661
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14661 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14661