Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Die Kupplungen der PowerTOP® Xtra Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14665
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 1 h |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 240 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14665
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14665 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14665