Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Die Kupplungen der PowerTOP® Xtra Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14682
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 1 h |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 510 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14682
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14682 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14682