Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer/unkomplizierter Anschluss und X-CONTACT® inside. Durch die innovativen Kontakthülsen sind leichtes Stecken und Ziehen garantiert. Die PowerTOP® Xtra Kupplung erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra S Kupplung ersetzt die StarTOP® Kupplung 35
  • Bestellnr.14522
  • EAN4015394289333
  • VPE 10 Stück
SafeCONTACT

SafeCONTACT

Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP54
Gewicht 294 g
Prüfzeichen VDE
CQC
CB Zertifikat

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A