Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra TM 24885
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra TM 24885 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra TM 24885

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • X-CONTACT®
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • (Form DS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24885
  • EAN4015394241645
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra TM 24885

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 880 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra TM 24885

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra TM 24885

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra TM 24885 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24870

Stecker PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24870

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt