MENNEKES
MENNEKES Kupplung ProTOP® 182ZA

Kupplung ProTOP® 182ZA

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.182ZA
  • EAN4015394253785
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung ProTOP® 182ZA

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 189 g

Richtlinien

Kupplung ProTOP® 182ZA