MENNEKES
MENNEKES Lasttrennschalter 52241
MENNEKES Lasttrennschalter 52241 images3d

Lasttrennschalter 52241

  • robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
  • in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
  • ausgezeichnete Schaltleistung
  • Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
  • Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
  • Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
  • Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
  • Bestellnr.52241
  • EAN4015394209140
  • VPE 6 Stück

Technische Daten

Lasttrennschalter 52241

Motorleistung AC3/440V = 7,5 kW
Gewicht 210 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Lasttrennschalter 52241