MENNEKES
MENNEKES Lasttrennschalter 52242
MENNEKES Lasttrennschalter 52242 images3d

Lasttrennschalter 52242

  • mit Hilfskontakt
  • robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
  • in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
  • ausgezeichnete Schaltleistung
  • Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
  • Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
  • Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
  • Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
  • Bestellnr.52242
  • EAN4015394209157
  • VPE 6 Stück

Technische Daten

Lasttrennschalter 52242

Motorleistung AC3/440V = 7,5 kW
Gewicht 680 g

Richtlinien

Lasttrennschalter 52242