Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Lasttrennschalter 52243
MENNEKES Lasttrennschalter 52243 images3d

Lasttrennschalter 52243

  • robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
  • in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
  • ausgezeichnete Schaltleistung
  • Ausschalteigenschaft gemäß DIN EN IEC 60947-3 (bis 690V)
  • Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
  • Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
  • Möglichkeit für zusätzliche Kontakte
  • Bestellnr.52243
  • EAN4015394209164
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Lasttrennschalter 52243

Motorleistung AC3/440V = 18,5 kW
Gewicht 1454 g

Richtlinien

Lasttrennschalter 52243