MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717 images3d

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.3717
  • EAN4015394021148
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 362 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3717