MENNEKES
MENNEKES Phasenwender ProTOP® 3319A

Phasenwender ProTOP® 3319A

  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.3319A
  • EAN4015394201182
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender ProTOP® 3319A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 181 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Phasenwender ProTOP® 3319A