MENNEKES
MENNEKES Phasenwender ProTOP® 3322

Phasenwender ProTOP® 3322

  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.3322
  • EAN4015394215530
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender ProTOP® 3322

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 300 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Phasenwender ProTOP® 3322