Choose your country
MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 987

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 987

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.987
  • EAN4015394215288
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 987

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 214 g

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 987