Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 636A
MENNEKES Stecker 636A images3d

Stecker 636A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.636A
  • EAN4015394004806
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 636A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 153 g

Richtlinien

Stecker 636A