Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 648A
MENNEKES Stecker 648A images3d

Stecker 648A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.648A
  • EAN4015394004912
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 648A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 141 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker 648A