Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 650A
MENNEKES Stecker 650A images3d

Stecker 650A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.650A
  • EAN4015394004943
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 650A

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 155 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker 650A