Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 655A
MENNEKES Stecker 655A images3d

Stecker 655A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.655A
  • EAN4015394005001
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 655A

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 163 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Stecker 655A