Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 661A
MENNEKES Stecker 661A images3d

Stecker 661A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.661A
  • EAN4015394005049
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 661A

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 163 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker 661A