Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 662A
MENNEKES Stecker 662A images3d

Stecker 662A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.662A
  • EAN4015394005056
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 662A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 175 g

Richtlinien

Stecker 662A