Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 669A
MENNEKES Stecker 669A images3d

Stecker 669A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.669A
  • EAN4015394005100
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 669A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 163 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker 669A