Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 674A
MENNEKES Stecker 674A images3d

Stecker 674A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.674A
  • EAN4015394005124
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 674A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 163 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker 674A