Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 675A
MENNEKES Stecker 675A images3d

Stecker 675A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.675A
  • EAN4015394005131
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 675A

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 177 g

Richtlinien

Stecker 675A