Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 676A
MENNEKES Stecker 676A images3d

Stecker 676A

  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.676A
  • EAN4015394005148
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 676A

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 177 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker 676A