MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 21362

Stecker AM-TOP® 21362

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.21362
  • EAN4015394040408
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 21362

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 210 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 21362

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 21362

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p