Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3810

Stecker PowerTOP® 3810

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3810
  • EAN4015394099390
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® 3810

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 221 g
Prüfzeichen CQC
VDE

Richtlinien

Stecker PowerTOP® 3810

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® 3810

MENNEKES Schutzkappe 40778

Schutzkappe

Bestellnr. 40778

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 4 p

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen