Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3829

Stecker PowerTOP® 3829

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3829
  • EAN4015394099574
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® 3829

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 307 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® 3829

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® 3829

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen