Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3855

Stecker PowerTOP® 3855

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3855
  • EAN4015394099765
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® 3855

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 432 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® 3855

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® 3855

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p

MENNEKES Aufhängebügel 15452000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15452000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen