Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13107
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13107 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13107
  • EAN4015394238553
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP54
Gewicht 722 g
Prüfzeichen VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13107 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14107

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14107

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt