MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13137
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13137 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13137

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13137
  • EAN4015394238621
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13137

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP54
Gewicht 720 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13137

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13137 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14137P

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14137P

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt