Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13201
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13201 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13201

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13201
  • EAN4015394238850
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13201

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 880 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13201

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13201 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14201

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14201

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13201

MENNEKES Schutzkappe 40782

Schutzkappe

Bestellnr. 40782

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 63A