Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13204
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13204 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13204
  • EAN4015394238744
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 826 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14204

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14204

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13204

MENNEKES Schutzkappe 40782

Schutzkappe

Bestellnr. 40782

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 63A