Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13212
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13212 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13212

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13212
  • EAN4015394238829
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13212

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 880 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13212

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13212 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14212

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14212

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13212

MENNEKES Schutzkappe 40782

Schutzkappe

Bestellnr. 40782

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 63A