Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13220
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13220 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13220

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13220
  • EAN4015394240891
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13220

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1400 g
Prüfzeichen CQC
VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13220

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13220 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14220

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14220

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13220

MENNEKES Schutzkappe 40783

Schutzkappe

Bestellnr. 40783

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 125A