Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13226
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13226 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13226

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13226
  • EAN4015394240921
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13226

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1400 g
Prüfzeichen VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13226

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13226 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14226

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14226

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13226

MENNEKES Schutzkappe 40783

Schutzkappe

Bestellnr. 40783

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 125A