MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13227
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13227 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra 13227

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13227
  • EAN4015394240938
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra 13227

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1400 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra 13227

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra 13227 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14227

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14227

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra 13227

MENNEKES Schutzkappe 40783

Schutzkappe

Bestellnr. 40783

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 125A