Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13360
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13360 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra G 13360

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – der PowerTOP® Xtra G Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Zusätzlich verfügen die G Modelle über eine Schutztülle an der Kabelverschraubung, die Schmutz- und Wasseransammlungen vermeidet. Die Stecker der PowerTOP® Xtra G Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung
  • gummierter Bajonettring
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13360
  • EAN4015394310211
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra G 13360

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67 / IP69
Gewicht 282 g

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra G 13360

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra G 13360 mit IP67 / IP69

MENNEKES Wandsteckdose 5604506G

Wandsteckdose

Bestellnr. 5604506G

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5614506G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5614506G

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5614506N

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5614506N

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5614506H

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5614506H

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi R 5714506H

Wandsteckdose DUOi R

Bestellnr. 5714506H

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi R 5814506T

Wandsteckdose DUOi R

Bestellnr. 5814506T

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra G 14360

Kupplung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 14360

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Wandsteckdose DUOi R 5814506TC

Wandsteckdose DUOi R

Bestellnr. 5814506TC

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt