MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13363
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13363 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – der PowerTOP® Xtra G Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Zusätzlich verfügen die G Modelle über eine Schutztülle an der Kabelverschraubung, die Schmutz- und Wasseransammlungen vermeidet. Die Stecker der PowerTOP® Xtra G Familie erfüllen die Schutzklasse IP54 und sind so gegen Spritzwasser und das Eindringen von Staub in schädigender Menge geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13363
  • EAN4015394310204
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 197 g

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra G 13363 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra G 14363

Kupplung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 14363

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®