MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13236
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13236 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13236

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13236
  • EAN4015394238652
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13236

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 824 g

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13236

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13236 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14236P

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14236P

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt