MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13237
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13237 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13237
  • EAN4015394238669
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 872 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14237P

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14237P

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt