Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13559
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 500 V |
Uhrzeitstellung | 7 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 212 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13559
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13559 mit IP54
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13559