Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 110 V |
Uhrzeitstellung | 4 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 367 g |
Prüfzeichen |
VDE CB Zertifikat |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582 mit IP54
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582