Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13587
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 2 h |
Hertz | 300-500 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 370 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE EAC |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13587
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13587 mit IP54
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13587