Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13650
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 230 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 360 g |
Prüfzeichen | VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13650
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13650 mit IP67 / IP69
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13650