Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13660
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 400 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 420 g |
Prüfzeichen |
VDE CB Zertifikat |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13660
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13660 mit IP67 / IP69
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13660