Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24873
  • EAN4015394247883
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 880 g
Prüfzeichen VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

MENNEKES Schutzkappe TM 24895

Schutzkappe TM

Bestellnr. 24895

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm