Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24973
  • EAN4015394247548
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1400 g
Prüfzeichen VDE
CB Zertifikat

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24973