Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10754
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10754 images3d

Stecker SCHUKO® 10754

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Kabelknickschutz
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10754
  • EAN4015394034858
  • VPE 20 Stück

Technische Daten

Stecker SCHUKO® 10754

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 60 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Stecker SCHUKO® 10754