MENNEKES
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10841
MENNEKES Stecker SCHUKO® 10841 images3d

Stecker SCHUKO® 10841

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Kabelknickschutz
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.10841
  • EAN4015394165781
  • VPE 20 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker SCHUKO® 10841

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 49 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Stecker SCHUKO® 10841