Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Unterputz-Verteiler 6105266

Unterputz-Verteiler 6105266

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • Fronttür und Blendrahmen geschliffen (K240), Einputzkasten Edelstahl blank. Auf Wunsch Material 1.4571
  • Schutzart IP 43 bei geschlossener Tür
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.6105266
  • EAN4015394301417
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Unterputz-Verteiler 6105266

Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 16 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart IP43
Gehäusematerial Metall
Gewicht 19000 g

Richtlinien

Unterputz-Verteiler 6105266